LATAM
CONJUNTOS DE CABLES PRETERMINADOS
Patch Cords y cables flexibles > Econmicos
PATCH CORDS MONOMODO DE 9/125 M (OS2)
DESCRIPCIN 1 METRO 2 METROS 3 METROS 5 METROS 10 METROS [A] LC-LC, dplex UPDLC-S01 UPDLC-S02 UPDLC-S03 UPDLC-S05 UPDLC-S10 [B] SC-LC, dplex UPDCL-S01 UPDCL-S02 UPDCL-S03 UPDCL-S05 UPDCL-S10 SC-SC, dplex UPDSC-S01 UPDSC-S02 UPDSC-S03 UPDSC-S05 UPDSC-S10 SC-ST, dplex UPDCT-S01 UPDCT-S02 UPDCT-S03 UPDCT-S05 UPDCT-S10 ST-ST, dplex UPDST-S01 UPDST-S02 UPDST-S03 UPDST-S05 UPDST-S10
[C] PATCH CORDS MONOMODO APC (OS2)
SC-SC*, simplex APSSC-S01 APSSC-S02 APSSC-S03 APSSC-S05 APSSC-S10
PIGTAILS MULTIMODO - SIMPLEX (3 METROS)
DESCRIPCIN LC SC ST 62.5/125 m, OM1 62PLC-M03 62PSC-M03 62PST-M03 50/125 m, LOMM, OM3 5LPLC-M03 5LPSC-M03 5LPST-M03 50/125, LOMM, OM4 54PLC-M03 54PSC-M03 -
KIT DE PIGTAILS DE 12 FIBRAS CLASIFICADOS POR CDIGO DE COLOR (3 METROS)
62.5/125 m, OM1 62PLC-KIT 62PSC-KIT 62PST-KIT 50/125 m LOMM, OM3 5LPLC-KIT 5LPSC-KIT 5LPST-KIT 50/125 m LOMM, OM4 54PLC-KIT 54PSC-KIT - Pulido UPC SM, OS2 UPPLC-KIT UPPSC-KIT UPPST-KIT
PIGTAILS MONOMODO - SIMPLEX (3 METROS)
Pulido UPC UPPLC-S03 UPPSC-S03 UPPST-S03 Pulido APC APPLC-S03 APPSC-S03 -
* = Consulte pedidos mnimos y tiempos de espera. Nota: todos los cables flexibles en cassette para polaridad mtodo A, otros mtodos estn disponibles a solicitud.
Comunquese a Ventas internas al nmero telefnico (800) 722.2082 para obtener informacin sobre equipos de cables flexibles de 6 fibras, otras configuraciones o longitudes especiales.
Cables flexibles
PATCH CORDS MONOMODO ECONMICOS
Disponibles en opciones LC, SC, ST o hbridas. Cable monomodo zip-cord dplex clasificado vertical. Conectores con estilo de pulido UPC o APC. Atenuacin de insercin: 0.35 dB mx Atenuacin de retorno: >50 dB (UPC), >55 dB (APC) Disponible OS2, libre de halgenos y bajas emisiones de humo (LSZH) bajo pedido especial.
PIGTAILS ECONMICOS
Disponibles en estilos de conectores LC, LC/APC, SC, SC/APC o ST. Tipos de fibras multimodo, multimodo optimizado por lser o monomodo. Monomodo: atenuacin de insercin: 0.25 dB mx, Atenuacin de retorno: >50 dB (UPC), >55 dB (APC) Multimodo: atenuacin de insercin: 0.35 dB mx., Atenuacin de retorno:>25 dB Inventario disponible para cable de fibra con tubo de 900 m en longitud de 3 metros, color blanco. Uso de aplicaciones: empalmes por fusin o mecnicos. Equipo de cables flexibles de 12 fibras clasificados por cdigo de color, colores segn la norma ANSI/TIA-598-D.
C B A
B46
LEVITON.COM/NS Soporte tcnico (800) 824 3005 / +1 (425) 486 2222
FIBRA
Conjuntos de cables preterminados
Previous Page