LATAM
SOLUCIONES DE FIBRA
Soluciones preterminadas > Unity Opt-X de ultra baja atenuacin
Canal probado por Intertek (ETL)
PREPRESE PARA LAS VELOCIDADES DE 40, 100, 200 Y 400 GB/S CON EL SISTEMA DE CABLEADO UNITY OPT-X DE ULTRA BAJA ATENUACIN
Los sistemas preterminados de fibra multimodo y multimodo de Unity Opt-X de ultra baja atenuacin de Leviton ofrecen una trayectoria de migracin a las velocidades actualmente disponibles de 400 Gb/s. Tambin cumplen con las normas IEEE 802.3ba/bm/bs/cd, que responden a las necesidades de centros de datos y redes empresariales. El sistema de Unity Opt-X de ultra baja atenuacin incluye cables troncales y arneses preterminados, cables y cassettes MTP a fin de ayudarlo a evitar la obsolescencia de sus redes. Consulte las pginas B41, B45 y B47 para obtener informacin detallada de los productos. Sistema de cables troncales, arneses y cassettes . Sistema MTP de 24 fibras lder de la industria. El sistema utiliza los mejores conectores multifibras MTP premium en su clase. Disponible en fibra multimodo optimizado por lser (OM3/OM4). Verificacin independiente del rendimiento de canales de 40/100 Gb/s.
SISTEMA UNITY OPT-X DE ULTRA BAJA ATENUACIN
Cables troncales MTP de 24 fibras Arneses MTP de 24 fibras Patch cords de multihilos MTP de 24 fibras Cassettes MTP de 24 fibras Est disponible una trayectoria de migracin en modelos HDX y e2XHD.
SOLUCIONES DE MIGRACIN AL SISTEMA UNITY OPT-X DE ULTRA BAJA ATENUACIN A PARTIR DE REDESEXISTENTES DE 10G
Cables troncales MTP de 8 y 12 fibras Arneses MTP de 8 y 12 fibras Patch cords de 8 y 12 fibras Cassettes MTP de 8 y 12 fibras
REQUISITOS PARA APLICACIONES MULTIMODO DE 40/100/200 Y 400G APLICACIN PI MX. POR CANAL (dB) DISTANCIA MX. (m)
OM3 OM4 OM3 OM4 40G-SR4/BiDi 1.9 1.5 100 150 100G-SR4 1.9 1.5 100 150 100G-BiDi 1.9 70 100 200G-SR4 1.8 1.9 70 100 400G-SR8 1.8 1.9 70 100 400G-SR4.2 (BiDi) 1.8 1.9 70 100
Comunquese al correo electrnico dcteam@leviton.com para recibir ayuda en el diseo de su plan de migracin
Gris - 8 fibras Aqua - 12 fibras Rojo - 24 fibras Gris - 8 fibras Negro - 12 fibras Rojo - 24 fibras
BOTAS CLASIFICADAS POR CDIGO DE COLOR EN MTP
Color monomodo Color multimodo
B10
LEVITON.COM/NS Soporte tcnico (800) 824 3005 / +1 (425) 486 2222
FIBRA
Preterminada
Previous Page